歡迎來到重型致動器的世界!
對於需要強大而靈活致動器的公司而言,我們的 EMC-HP(高功率)電動缸是理想的解決方案。EMC-HP 專為重負荷應用而設計,具有堅固、精確、適應性強的特徵。憑藉其緊湊的設計和完美的密封性 (IP54),即使在極端條件下,也能確保超長的使用壽命和高度連續效能。可選配水冷和易於維護的潤滑裝置,確保在高壓力下可靠運作。
高精度 行星式螺桿傳動 可準確定位重達數噸的負載,而 EMC-HP 的靈活性可讓您自由變更參數,並實現複雜的運行設定檔。透過 190 和 220 新尺寸,您可以在最狹窄的空間中實現最高 250 kN 的力。一體式感測器套件可提供關鍵資訊,使生產力及使用壽命最大化。
Bosch Rexroth 透過單一來源爲您提供一切:機械、伺服驅動器、控制系統和全球服務。EMC-HP 滿足對性能和靈活性的最高要求,是理想的重型致動器。聯絡我們 深入瞭解我們的解決方案!